Produktion & Logistik

Abbildungen aus den Produktions- und Logistikbereichen für

redaktionelle Veröffentlichungen über die Lapp Gruppe.


Hinweis:

Verwenden Sie zum Speichern von Grafikformaten, die Ihr Browser auch direkt anzeigen kann

(JPG, TIF, GIF, etc.) die Funktion "Ziel speichern unter" Ihrer rechten Maustaste.




Abwickler

Abwickelanlage im Werk Forbach zur Herstellung von

Litzen mit einem Querschnitt von 0,5 bis zu 10mm2

 

Abwickler (JPG 441 KB)




Flechtmaschine

Flechtmaschine zum Umwickeln der Leitungen mit einem

Stahl- oder Kupfergerüst

 

Flechtmaschine (JPG 1,2 MB)




Kupferrollen

Kupferkörbe stehen zur Weiterverarbeitung in der Drahtzieherei bereit

 

Kupferrollen (JPG 1,2 MB)




Packzentrum

Kabeltrommeln fertig für den Versand

 

Packzentrum (JPG 630 KB)




Montageautomat

Vollautomatische Montage der SKINTOP® Kabelverschraubungen

 

Montageautomat (JPG 450 KB)

 

 




Werkshalle Indien

Kabelfertigung bei Lapp India in Bangalore

 

Werkshalle Indien (JPG 330 KB)

 

 




Lager- und Kommisioniersystem

Hochdynamisches Lager- und Kommissioniersystem

im Lapp Logistikzentrum 1 in Stuttgart-Vaihingen

 

Lagersystem (JPG 2 MB)

 

 



Lapp Unternehmen finden
Finden Sie ein Lapp Kontakt in Ihrem Land!
Ihre Ansprechpartner


Reiner Heckmann
Fachpresse
+49 (711) 7838-5170
E-Mail Anfrage



Stefan Dürr
Wirtschaftspresse
+49 (711) 7838-9190
E-Mail Anfrage

Informationen zu Downloads

Bitte verwenden Sie die Bilder nur mit der Quellenangabe "Lapp Group" oder "www.lappgroup.com".


E-Mail schreiben

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group.